Regel de retractiekracht pneumatisch en voorkom lusvorming op robots

Haalbaar met het triflex® RSP systeem.

RSP | Het sterkste retractiesysteem

RSP vergelijking
  • Zelfs grotere kabelrupsen® kunnen veilig geleid worden tot ø 125 mm
  • Instelbare, variabele terugtrekkracht door middel van een drukregelventiel
  • Vrijwel constante krachtcurve over het hele traject, zelfs bij zware vullingen
  • Eindpositie kan worden bewaakt om grote schade te voorkomen in geval van een fout
  • Grotere terugtrekkrachten dan RS-systeem
  • Montagemogelijkheden voor talloze robottypes en fabrikanten met adapterbeugels
  • Typische toepassingsgebieden: as 3-6 op industriële robots
  • Laag energieverbruik dankzij geïntegreerd persluchtreservoir

RSP retractiesysteem in bedrijf

De gemakkelijkste en snelste manier naar het juiste retractiesysteem

Configurator
  • Keuze uit bijna alle robottypes van Kuka, Fanuc, diagram en Yaskawa
  • Een compleet pakket geconfigureerd met slechts een paar klikken
  • Onderdelenlijst direct online zichtbaar
  • Kan steeds opnieuw worden aangepast
  • Kan online besteld worden
triflex_R_RSP_tekening
triflex_R_RSP_tekening
triflex_R_RSP_tekening 1
triflex_R_RSP_tekening 1

1 = bewegend uiteinde

2 = vast uiteinde

RSP retractiesystemen

Artikelnummermax. Terugtreklengte in mmDim. A in mmAfm. B in mmAfm. C in mmAfm. D in mmAfm. E in mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

RSP tekening met cijfers
RSP tekening met cijfers

Berekening van de totale kettinglengte | RS kabelrups®

ø Index R [mm] Ketenlengte binnen van het systeem [mm]Aantal kabelrupsschakelsTotale kettinglengte[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101.48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451.65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

RSP-systeem assemblage

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service