Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Montagehinweise triflex® RSP Rückzugssystem

RSP Montage Adapterplatte (1) auf Achse 3 des Roboters montieren
Montieren Sie das igus® RSP-System direkt auf
a) die Adapterplatte (1) oder
b) direkt auf Ihren Roboter, falls keine Adapterplatte benötigt wird.
Montieren Sie die "Spannschelle" (2) an Achse 6 des Roboters und anschließend das einstellbare triflex® R-Anschlußelement
an die Achse (3)
Legen Sie Ihre triflex® R e-kette® in das RSP-System (4)
Justieren Sie die Länge der triflex® R-Kette und befestigen
Sie diese am Festpunkt des RSP-Systems und am Mitnehmer-
Anschlußelement von Achse 6
Gilt nur für triflex® TRE: Bitte beachten Sie beim Befestigen der Anschlußelemente, dass der Artikel TRE.Lock (5) in das letzte Kettenglied am Festpunkt und Mitnehmer der triflex® TRE eingesetzt werden muss.
Richten sie die Spannschelle an Achse 6 und die Schwenkhalterung mit Anschlußelement so aus,
dass die triflex®R optimal positioniert ist. Die opti-
male Position und die Kettenlänge richten sich
nach dem Roboterprogramm
Anschluss der Druckausgleichseinheit (7)
Mit dem mitgelieferten 1m Schlauch (rot markiert) verbinden Sie die RSP-Einheit an dem Druckbehälter. Der Anschluß am Druck-
ventill muss vor Ort mit dem Druckluftnetz verbunden werden
(grün markiert).
Luftdruck mittels Druckminderventil (8) einstellen
Der korrekte Druck liegt zwischen 2 bar (29 PSI)
und 4 bar (87 PSI)
Für eine optimale Einstellung der Rückzugskraft füllen Sie die triflex® R mit Leitungen und Schläuchen und führen Sie den Roboter in einer vertikalen Position der Achse 6 nach unten. Erhöhen Sie den Luftdruck mit dem Druckminderventil so, dass
die e-kette® komplett gehoben werden kann und der Zylinder
die Endposition erreicht. Diese Einstellung entspricht dann der maximalen benötigten Rückzugskraft.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG