Elastisch terugtreksysteem (RSE) voor kleine robotica

triflex® RSE met terugtrekking

RSE genummerd met afbuiging
  1. Tot 500 mm intreklengte mogelijk met triflex® RSE
  2. Voor TRC en TRE
  3. Voorgemonteerd geleverd met vast punt links of rechts
  4. Aangepaste montagemogelijkheden dankzij compacte adapterbeugels
  5. Onderhoudsvrije igus® drylin® W lineaire eenheid
  6. Individueel instelbare montagepositie
  7. Open, overzichtelijk systeem, slank ontwerp
  8. Ook geschikt voor extreme versnellingen (dankzij laag totaalgewicht)
  • Voor TRC-TRE series met ø index 40 mm
  • Reageert zeer snel, zelfs bij zeer dynamische robotprogramma's
  • Geen invloed op de handlingcapaciteit van de robot door lage extra belasting van de robot
  • Universeel instelbare montagebeugels
  • Onderhouds- en smeervrije igus® drylin® W lineaire eenheid
  • Voor maximale vrijheidsgraden
  • Veel vrijheid voor de programmeur
  • Voor kabeldiameters tot 11 mm
triflex® RSE Tekening
triflex® RSE Tekening

Functionaliteit van het RSE-systeem met afbuiging

  • Zeer laag gewicht
  • Constante terugslagkracht
  • Geen aanpassing van de oprolkracht nodig
  • Kabel kan rechts of links worden ingevoerd

Maak uw RSE oprolsysteem compleet met de juiste accessoires

RSE met afbuiging compleet en genummerd

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service