Verander van taal :

Hoe groter de verscheidenheid in geautomatiseerde productietechnologie, hoe hoger de eisen aan kabeldraagsystemen. In toenemende mate moeten niet alleen elektrische en pneumatische kabels op productierobots worden geleid, maar ook toevoerslangen voor bouten, klinknagels en schroeven. Omdat deze niet compatibel zijn met smalle buigradii, vertrouwt de nieuwe triflex® RSE op een zeer eenvoudige en lineaire terugtrekking zonder doorbuigen en vervormingen.
Het terugtreksysteem triflex® RSE wordt gebruikt om de kabelrups® zo compact mogelijk te houden op de robotarm om te voorkomen dat de hangende kabelrups® de beweging van de robot beïnvloedt of blokkeert. De triflex® RSE is een bijzonder licht en kosteneffectief retractiesysteem.
Typische toepassingsgebieden: Industriële robots met complexe bewegingssequenties, voor laserlichtkabels (LKK), gegolfde buizen en toevoerslangen

De configurator voor robotapparatuur

Houd er rekening mee dat de lengte van de kabelrups® in het RSE-systeem minstens 800 mm moet zijn.

Berekening van de totale kettinglengte: Afmeting 1 + 2 + 3
Dimensie 1 en 3 bepaalt u zelf op basis van uw toepassing of robottype.
| Grootte-index van de triflex® R-keten | Straal in millimeter | Afmeting 2 in millimeter |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85 (met radius 240mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
Beschermers bieden extra bescherming tegen slijtage