Beschermers en beschermjassen voor triflex R

Extra veiligheid onder extreme bedrijfscondities

Beschermer met snelsluiting

  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Geen extra schroeven
  • Kan worden geopend met een schroevendraaier
  • Voor triflex® R types TRC, TRE en TRL
Bescherming met snelontkoppelingsmechanisme

Informatie over de beschermer met snelsluiting

Artikelnr.Breedte-indexUitwendige diameterBreedte
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Geboute beschermer

Bescherming met snelsluiting
  • Verbonden met schroeven
  • Demping
  • Glijdt moeiteloos over randen
  • Kan vrij worden geplaatst op twee opeenvolgende kettingschakels

Informatie over de geschroefde beschermer

Artikelnr.Breedte-indexUitwendige diameterBreedte
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Beschermende hoezen

triflex® R standaard beschermmantel

Standaard

  • Basissteun: stof
  • Coating: kunststof
  • Eenvoudig te verwisselen dankzij klittenbandsluiting aan de lange zijde
  • Elastische afdichting
  • Siliconenvrij
  • Standaardlengtes uit voorraad leverbaar
  • Voor toepassingen met vernis,
    verven, kitten, lijmen enz.
  1. Beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op over levertijden.
ø index: Onderdeelnr. XX = mantellengteStandaard lengten [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R hittebeschermingshoes

Hittebestendig jack

  • Gemaakt van hitte- en schuurbestendige Kevlar-stof
  • Bescherming tegen zweet en metaalspatten, bestand tegen kortstondige temperaturen tot +540°C
  • Hoge slijtvastheid
  • Zeer goede afdichting
  • Voor zware omstandigheden
  • Eenvoudig te vervangen of aan te passen met ritssluiting
  • Klittenband aan begin en einde
  • Stevig (dik) ontwerp
  • Siliconenvrij
  • Standaardlengtes uit voorraad leverbaar
  1. Beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op over levertijden.
ø index: Onderdeelnr. XX = mantellengteStandaard lengten [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R abrasiebeschermingshoes

Slijtvaste beschermende jassen

  • Extreem hoge slijtvastheid
  • Zwart leer
  • Voor bedrijfstemperaturen van -40 tot +100°C
  • Zeer flexibel
  • Gemakkelijk te vervangen of aan te passen
  • Siliconenvrij
  • Standaardlengtes uit voorraad leverbaar
  1. Beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op over levertijden.
ø index: Onderdeelnr. XX = mantellengteStandaard lengten [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service