Verander van taal :

De configurator voor het complete robotsysteem
De configurator biedt de mogelijkheid om een compleet kabeldraagpakket te ontwerpen van as 2 tot as 6. Mogelijk voor de volgende fabrikanten:
Met de online tool kunt u snel en eenvoudig het juiste systeem configureren voor de betreffende robot.
De grootte van het betreffende systeem moet echter ook worden aangepast aan de kabel & slang (vullen). In het ideale geval mag het vulniveau van de kabelrups® niet hoger zijn dan 60%.
De vulling kan direct in de online tool worden geïntegreerd, zodat meteen de juiste systeemgrootte wordt geselecteerd.
Bij het kiezen van de juiste triflex® R maat, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er een vrije ruimte wordt gepland voor alle elektrische, pneumatische en mediakabels. Dit is nodig om krachten te compenseren die worden veroorzaakt door relatieve bewegingen tussen de kabelrups® en de kabel en tussen de kabels onderling. Kabels moeten met voldoende vrije ruimte/lucht worden geïnstalleerd. De volgende waarde kan als vuistregel worden gebruikt: De som van de kabeldoorsneden mag niet groter zijn dan 60 % van de nuttige doorsnede; bovendien moet een vrije ruimte van 10 % of ten minste 1 mm tot de volgende kabel of kabelrups® worden aangehouden. De snelste en eenvoudigste oplossing voor de juiste triflex® R vulling is de configurator voor interieurscheidingen, waarin alle triflex® R series beschikbaar zijn.