Elektrostatisch geleidende 3D-kabelrups

Gesloten type speciaal voor robots en driedimensionale toepassingen

Uw voordelen met ESD-producten

  • ESD-materiaal getest met meer dan 10 miljoen cycli voor de hoogste eisen
  • Afzonderlijke kettingschakels kunnen worden vervangen en het is niet nodig om het hele systeem of het aankledingspakket te vervangen
  • Geen wachttijden, want de maten TRC.40, TRC.60 & TRC.70 zijnuit voorraad leverbaar in ESD-uitvoering
  • Jarenlang beproefd in gebruik in explosievrije ruimten

Ontwerpkenmerken van de igus® triflex® R serie TRC kabelrupsen®:

  • Ca. ±10° torsie per kettingschakel
  • Hoge treksterkte door kogelgewricht
  • Optie met vezelstang voor gedeeltelijke richtingscontrole en verstijving
  • Geen doorlopende steunelementen nodig zoals staalkabel, veerelementen en dergelijke
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Optionele terugtreksystemen geleiden de 3De kettingen® veilig ruimtebesparend op de robotarm en voorkomen op betrouwbare wijze lusvorming
  • TRC - veilig, gesloten, zwaardafstotend
  • Gladde, robuuste buitenomtrek om vastlopen te voorkomen
  • Hoge torsiebestendigheid
  • Gemakkelijk in te korten en te verlengen

Typische industrieën en toepassingen

  • As 3 tot 6 op robots
  • Meerassige bewerkingsmachines
  • Natte en koude cellen
  • Schildertoepassingen en ESD
  • Zand en stof gebieden
  • Lineaire motoren
  • Algemene machinebouw enz.

uit voorraad beschikbare maten ESD-kettingen

Montagebeugel in ESD-materiaal

triflex R bevestigingselementen
  • Snelle en eenvoudige bevestiging van de energieketting
  • Kortste stilstandtijden bij vervanging van een gevulde triflex® R
  • Montagebeugel met trekontlasting (1)
  • Montagebeugel zonder trekontlasting (2)
  • montagebeugel als tussenbeugel (3)
  • Snelle montage met vastklikmechanisme
  • Aanpassingsgaten voor gangbare robottypes
  • Eind- of tussenmontage mogelijk

Met trekontlasting in 3 maten in ESD-materiaal uit voorraad leverbaar

TR.40.01 montagebeugel met trekontlasting

TR.40.01.ESD

TR.60 en TR.70.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Mogelijke toepassingen van de montagebeugel

Standaard AE triflex R
ESD-test

Geleidbaarheid van igus®® producten gemaakt van igumid® ESD

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service