Verander van taal :
energiekettingen van geleidend ESD-materiaal worden gebruikt om statische ladingen te voorkomen tijdens het fabricageproces van elektronische componenten of assemblages. Al in 1992 voerde igus® SE & Co. KG, samen met de PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig, metingen uit van de elektrische oppervlakte-lekweerstand voor igus® energieketting met het speciale materiaal igumid® GC, aangevuld met verdere certificeringen in 1998 en 1999 volgens DIN 53482 en de richtlijn over statische elektriciteit ZH1/200 van het Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Andere maten triflex® R kabelrups® in ESD-materiaal op aanvraag leverbaar

Uit voorraad leverbaar met trekontlasting

1 = montagebeugel met trekontlasting TR.XX.01
2 = montagebeugel zonder trekontlasting TR.XX.02
3 = montagebeugel als tussenbeugel TR.XX.02
Trekontlasting is mogelijk aan het vaste uiteinde en/of aan het bewegende uiteinde!
Standaard: gewoon gat in ø F
Optie: met draadbus, staal, M6/M8

100% van de geproduceerde ESD kabelrupsen® worden gecontroleerd op continue geleiding van het ene uiteinde naar het andere.
In tegenstelling tot tijdelijk aangebrachte geleidende oppervlaktecoatings of vluchtig toegevoegde antistatische middelen, zorgen de gebruikte additieven voor langdurige, permanente en onderhoudsvrije geleidbaarheid. Om geleidbaarheid te garanderen is het echter niet voldoende dat de afzonderlijke componenten van een e-keten® geleidend zijn; de hele e-keten® moet van het ene uiteinde tot het andere een continue geleidbaarheid hebben. Alle producten in deze catalogus zijn in dit opzicht geoptimaliseerd en de continue geleidbaarheid wordt gemeten en gedocumenteerd door een 100% test voor levering.
Alleen kabelrups® die deze test heeft doorstaan, wordt vervolgens gelabeld met het testzegel en geleverd. De kleur van de triflex® R kettingen is een speciaal kenmerk, omdat ze niet leigrijs zijn (≈RAL7015) maar nog steeds zwart, vergelijkbaar met ≈RAL9004. Helaas maakt dit het iets moeilijker om ze te onderscheiden van standaardmaterialen. Dit wordt echter duidelijk aangegeven door de materiaalstempel.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert