Testlaboratorium voor kabelrupsen

  • 2.147 m² (totale oppervlakte igus® testlaboratorium 3.800 m²)
  • Meer dan 15.000 tests per jaar voor alle producten
  • 53 testsystemen
  • 10 miljard e-chain® cycli per jaar in het e-chain® en chainflex® testlaboratorium
  • 3 miljard testcycli alleen al voor e-chain®

Wat voor tests worden er uitgevoerd?

Nieuwe testopstelling voor lange reizen

  • Rollen-energiekettingen
  • Rijsnelheid tot 8 m/s mogelijk
  • Reisafstand tot 400 m realiseerbaar
  • 200 m testbaan
  • Volledig geautomatiseerd systeem
Lange reis in veldtest

Cleanroom laboratorium

Cleanroom laboratorium

Koude test

  • Temperatuur: -40 °C
  • Reisafstand: 4,32m
  • Snelheid: meer dan 0,7m/s
  • Frequentie: ca. 6.900 cycli/dag

Mediabestendigheidstest

Wat gebeurt er met de testresultaten?

Online tools

Online tools

kabelrupsinnovaties

kabelrupsinnovaties

smart plastics

smart plastics

Geselecteerde tests

Test voor vrijdragende lengte

energiekettingtest voor vrijdragende lengte, treksterkte en breeksterkte

Olie test met energiekettingen

Olie test met energieketting

Geluidstest

Geluidstest met energieketting

Volumevergelijking

Volumevergelijking

Cleanroom test kabelrupss

Kabelrups voor cleanroomtests

Trektest met de offshore kabelrups

Trekkrachttest met de offshore kabelrups

Wij testen heel graag uw toepassing

Meer informatie

igus testlaboratorium

testlaboratorium

Kabelrups-systemen

Systemen met energieketting

Online configurators voor e-ketens

e-chain® Online configurators

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service