Verander van taal :

Er moest een systeem met speciale eisen worden ontwikkeld voor een offshoreproject waarbij zware kabels naar de zeebodem moesten worden geleid voor boorwerkzaamheden. Aan de ene kant moet het bestand zijn tegen hoge trekkrachten en een hoge drukbeurs. Anderzijds moet de ketting ook flexibel kunnen worden aangepast om grote slangen en kabels te geleiden. Hiervoor werden zowel een trekkrachttest als een compressietest uitgevoerd in het eigen testlaboratorium.
Conclusie: Met de nieuw ontwikkelde offshore kabelrups® werd met succes een belasting tot 50 ton en een druk van 10 bar bereikt.