Verander van taal :

Hoe gedragen energiekettingen zich in olie? Om deze vraag van een klant te beantwoorden, testte igus® het gedrag van de kabelrups® B15 serie in combinatie met vijf gespecificeerde oliën in het eigen testlaboratorium. De energiekettingen werden gedurende 30 dagen continu gebruikt en dagelijks besproeid met de te testen vloeistoffen.
Type ketting: B15.038.075.0
slag: 1000 mm
geteste cycli: 759,287

De daaropvolgende trektest met de speciaal voor deze klant geteste kabelrups® maakte duidelijk dat ondanks de langdurige blootstelling aan deze speciale oliën een verzwakking van max. 11 % te verwachten is.
Meer informatie