Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Eenvoudige, eendelige afleggoten voor de onderloop van de kabelrups naargelang uw wensen en behoeften. Breedte, hoogte of kleur – wij leveren de passende kabelrups samen met het inbouwklare afleggootsysteem voor uw machine of toepassing. Bespaar op aanschafkosten en montagetijden.
Voor de ondersteuning van de onderloop
Compleet systeem, inbouwklaar
Uiterst slijtvast
Geen ingewikkelde eigen constructies meer nodig
Passend voor vele kettingbreedtes
Eenvoudige koppelingsmogelijkheid aan uw machine op profielen of wandconsoles
Standaard in 1 m of 2 m lengte
Type 01 – met bevestigingsprofiel
Type 02 – met wandconsole
Type 03 – zonder profiel
Type 04 – op maat gemaakt
Tabel type 1
Tabel type 2
| Artnr. | Breedte | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S9.010.05.1000.0 | 89 | 80 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.05.2000.0 | 89 | 80 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.07.1000.0 | 114 | 105 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.07.2000.0 | 114 | 105 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.10.1000.0 | 139 | 130 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.10.2000.0 | 139 | 130 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.15.2000.0 | 185 | 175 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.010.15.1000.0 | 185 | 175 | 43 | op aanvraag | ||
| S9.020.10.1000.0 | 167 | 156 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.10.2000.0 | 167 | 156 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.15.1000.0 | 217 | 206 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.15.2000.0 | 217 | 206 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.20.1000.0 | 267 | 256 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.20.2000.0 | 267 | 256 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.25.1000.0 | 317 | 306 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.020.25.2000.0 | 317 | 306 | 53 | op aanvraag | ||
| S9.011.05.1000.0 | 119,5 | 80 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.07.1000.0 | 144,5 | 105 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.10.1000.0 | 169,5 | 130 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.15.1000.0 | 214,5 | 175 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.10.1000.0 | 196,5 | 156 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.15.1000.0 | 246,5 | 206 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.20.1000.0 | 296,5 | 256 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.25.1000.0 | 346,5 | 306 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.05.2000.0 | 119,5 | 80 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.07.2000.0 | 144,5 | 105 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.10.2000.0 | 169,5 | 130 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.011.15.2000.0 | 214,5 | 175 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.10.2000.0 | 196,5 | 156 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.15.2000.0 | 246,5 | 206 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.20.2000.0 | 296,5 | 256 | 100 | op aanvraag | ||
| S9.021.25.2000.0 | 346,5 | 306 | 100 | op aanvraag |
Voor de volgende series leverbaar: E2/000 serie, E4.1 serie, E4/4 serie, E4/00 serie, E4/light serie en E6 serie
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h