Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Appui du brin inférieur : tôle d´appui modulaire

goulottes

Tôles d´appui pour brin inférieur de chaîne, simples, d´une pièce, et sur mesure. Largeur, hauteur ou couleur : vous choisissez, et nous vous livrons la chaîne qui convient avec le système de tôles d´appui, prêts à monter sur votre machine ou votre application. Faites des économies à l´achat et au niveau de la mise au point.

Vous choisissez les cotes et la couleur
Tôle d´appui

Pour un appui du brin inférieur

Système complet, prêt à être monté

Résistance à l´usure élevée

Plus besoin de réaliser vous-même des structures compliquées

Convient à de nombreuses largeurs de chaîne

Raccordement rapide à votre machine sur des supports normaux ou mureaux.

Standard en 1 m ou 2 m de longueur

Tôle d´appui type 1

Tôle d´appui type 2

Tableau type 1

Tableau type 2

Référence : Largeur Bra
[mm]
Bri
[mm]
Ha
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.05.1000.0 .05 / .050 89 80 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.05.2000.0 .05 / .050 89 80 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.07.1000.0 .07 / .070 114 105 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.07.2000.0 .07 / .070 114 105 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.10.1000.0 .10 / .100 139 130 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.10.2000.0 .10 / .100 139 130 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.15.2000.0 .15 / .150 185 175 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.010.15.1000.0 .15 / .150 185 175 43 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.10.1000.0 .10 / .100 167 156 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.10.2000.0 .10 / .100 167 156 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.15.1000.0 .15 / .150 217 206 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.15.2000.0 .15 / .150 217 206 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.20.1000.0 .20 / .200 267 256 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.20.2000.0 .20 / .200 267 256 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.25.1000.0 .25 / .250 317 306 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.020.25.2000.0 .25 / .250 317 306 53 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.05.1000.0 .05 / .050 119,5 80 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.07.1000.0 .07 / .070 144,5 105 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.10.1000.0 .10 / .100 169,5 130 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.15.1000.0 .15 / .150 214,5 175 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.10.1000.0 .10 / .100 196,5 156 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.15.1000.0 .15 / .150 246,5 206 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.20.1000.0 .20 / .200 296,5 256 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.25.1000.0 .25 / .250 346,5 306 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.05.2000.0 .05 / .050 119,5 80 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.07.2000.0 .07 / .070 144,5 105 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.10.2000.0 .10 / .100 169,5 130 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.011.15.2000.0 .15 / .150 214,5 175 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.10.2000.0 .10 / .100 196,5 156 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.15.2000.0 .15 / .150 246,5 206 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.20.2000.0 .20 / .200 296,5 256 100 Sur demande Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés S9.021.25.2000.0 .25 / .250 346,5 306 100 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Disponible pour les séries suivantes : séries E2/000, séries E4.1, séries E4/4, séries E4/00, séries E4/light et séries E6

Délai de livraison : 3 à 10 jours


prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24