Verander van taal :
Bevestig montagesets Basic binnenkant 3a of buitenkant 3b (controleer of de sterkte van de bevestiging voldoende is). Zorg ervoor dat de montagesets en verbindingsstukken half uit de goot steken en dat de schuifmoer correct in het C-profiel is geplaatst.
Het rubberen geluidsdempingsprofiel wordt op de lengte van de goot gesneden (standaard 2 m) en met de hand in de getoonde groef gedrukt. (De foto toont de linkerkant. De rechterkant is in spiegelbeeld. Herhalen voor alle gladde gootdelen)
1 Verbind beide goot zijdelen door ze in elkaar te schuiven (zorg voor minstens +2 mm speling!).
2 + 3 Bedek de helft van elk gootsegment met de installatieset.
1 Stel de vereiste minimale speling van "ketting/trog" in op 2 mm aan beide zijden.
2 Test of de kabelrups® soepel en probleemloos in de geleidingsgoot loopt. Let bij middenbevestiging met KMA op de KMA-breedte.
3 Zodra je de minimale speling hebt ingesteld en alle gootsegmenten zijn uitgelijnd, draai je alle schroefverbindingen op de goot vast. Zorg ervoor dat de schuifmoer in de juiste richting wordt geïnstalleerd (zie detail) Aanhaalmomenten voor bevestigingsschroeven van de montagesets: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm