Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
A utiliser pour le premier ou le dernier maillon de la chaîne
Idéal pour les espaces restreints
Accessoire pour systèmes de chaînes porte-câbles igus®
Montage facile, sans aucune vis
La quantité "n" est fonction des câbles choisis (diamètre et type) et de la place disponible
Référence entretoise ZE | Pour la série | Nombre de dents | Largeur du pied | Largeur de l'entretoise | Ecart minimum | Ø maxi de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote A [mm] | Cote B [mm] | Cote C gauche/droite [mm] | Cote D [mm] | ||||
21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Demander |
2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Demander |
2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Demander |
262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Demander |
301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Demander |
34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Demander |
1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Demander |
1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Demander |
481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Demander |
T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Demander |
T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Demander |
28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Demander |
28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Demander |
48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Demander |
48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Demander |
E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Demander |
E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Demander |
E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Demander |
1400/1500
E2/000 chaînes porte-câbles |
|
non monté | 21.1.Z |
monté | 21.1.Z.1 |
R157/R158
Gaines Porte-Câbles E2 |
|
non monté | 1585.01.Z |
monté | 1586.01.Z |
2400/2500
E2/000 chaînes porte-câbles |
|
non monté | 2020.Z |
monté | 2120.Z |
R167/R168
Gaines Porte-Câbles E2 |
|
non monté | 1685.01.Z |
monté | 1686.01.Z |
2450/2480
Gaines Porte-Câbles E2/000 |
|
non monté | 2020.ZR |
monté | 2120.ZR |
R48
Gaines Porte-Câbles E2 |
|
non monté | 481.ZR |
monté | 482.ZR |
2600/2700
E2/000 chaînes porte-câbles |
|
non monté | 262.Z |
monté | 263.Z |
E6.29
Chaînes porte-câbles E6 |
|
non monté | E6.29.02.Z |
monté | E6.29.12.Z |
3400/3500
E2/000 chaînes porte-câbles |
|
non monté | 301.Z |
monté | 311.Z |
T3.29
Chaînes porte-câbles T3 |
|
non monté | E6.29.02.Z |
monté | E6.29.12.Z |
3450/3480
E2/000 chaînes porte-câbles |
|
non monté | 34501.Z |
monté | 34511.Z |
E6.35
Chaînes porte-câbles E6 |
|
non monté | E6.35.02.Z |
monté | E6.35.12.Z |
E4.21
Chaînes porte-câbles E4.1 |
|
non monté | T2103.Z |
monté | T2113.Z |
Chaînes E6.40/E61.40 E6 |
|
non montées | E6.40.02.Z |
montées | E6.40.12.Z |
Gaines Porte-Câbles R4.28 R4.1 |
|
non monté | 28.ZT |
monté | 28.ZT.1 |
Chaîne Porte-Câbles E4.28 E4.1 |
|
non monté | 28.Z |
monté | 28.Z.1 |
Chaîne E4.48L E4.1L |
|
non montée | 48.Z |
montée | 48.Z.1 |
Chaîne E4.48L E4.1L |
|
non montée | 48.ZS |
montée | 48.ZS.1 |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24