Verander van taal :

| Onderdeelnr. trekontlasting afscheider | Voor series | Aantal tanden | Breedte voet Afmeting A [mm] | Bandbreedte Afmeting B [mm] | Minimale afstand Dimensie C links / rechts [mm] | max. Lijn Ø Afmeting D [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Nu kopen! |
| 2020.Z | 2400 / 2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Nu kopen! |
| 2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | |
| 301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | |
| 34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | |
| 1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Nu kopen! |
| 1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Nu kopen! |
| 481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | |
| T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Nu kopen! |
| T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Nu kopen! |
| 28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Nu kopen! |
| 28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Nu kopen! |
| 48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Nu kopen! |
| 48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Nu kopen! |
| E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Nu kopen! |
| E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Nu kopen! |
| E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 |