Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Système compact et modulaire
Pas d'endommagement du flexible
Combinaison possible de câbles et flexibles
Diamètre des flexibles : 4,3 à 14 mm
Montage simple, sans vis ni outils
Adaptable au remplissage des chaînes porte-câbles
Les modules des étriers blocs igus® accueillent des tuyaux de 4,3 à 14 mm. Le module CFS 4,3 peut accueillir trois tuyaux de 4,3 mm superposés et le module CFS 6, deux tuyaux superposés dans un même compartiment. Les modules ont une largeur de 27,5 mm, ils sont glissés dans la plaque inférieure avant d´être vissés avec des vis sans tête M4. Y fait exception le module CFS 55,9 qui, avec sa double largeur, peut loger cinq tuyaux de 9 mm. Les plaques inférieure et supérieure sont disponibles en des largeurs comprises entre 75 et 240 mm. La hauteur des pièces d'écartement et des modules est de 16 mm, plusieurs couches peuvent être montées les unes sur les autres.
Référence | Tuyau | Nombre | Largeur | |
---|---|---|---|---|
Ø | Tuyaux | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Demander |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Demander |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Demander |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Demander |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Demander |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Demander |
Référence | Largeur | |
---|---|---|
Plaque support | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Demander |
CFS U102.5 | 102,5 | Demander |
CFS U130 | 130,0 | Demander |
CFS U185 | 185,0 | Demander |
CFS U212 | 212,0 | Demander |
CFS U240 | 240,0 | Demander |
CFS U295 | 295,0 | Demander |
Référence | Largeur | |
---|---|---|
Plaque d'extrémité | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Demander |
CFS P102,5 | 102,5 | Demander |
CFS P130 | 130,0 | Demander |
CFS P185 | 185,0 | Demander |
CFS P212 | 212,0 | Demander |
CFS P240 | 240,0 | Demander |
CFS PD295 | 295,0 | Demander |
Référence | Hauteur | |
---|---|---|
Elément d'écartement | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Demander |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24