Verander van taal :
In de staalindustrie worden grote industriële ovens gebruikt om rollen binnen 240 minuten tot 1000 °C te verhitten. Bättenhausen Wärmetechnik GmbH in Wetzlar is een modern productiebedrijf dat gespecialiseerd is in elektrische besturingssystemen en schakelapparatuur en in de staalconstructie van deze ovensystemen. Voor een project is nu een compleet nieuw type ovensysteem ontworpen dat ongeveer 79-90 minuten nodig heeft en dus slechts een derde van de gebruikelijke tijd om de rollen op te warmen.
Aangezien de oven wordt gevoed met gas, perslucht en elektriciteit en er ook verschillende kabels voor het besturings- en meetsysteem nodig zijn, moest er voor al deze kabels een geleidingssysteem worden gevonden dat zowel flexibel is als bestand tegen de hitte in het systeem. Bovendien kan de oven worden verplaatst, waardoor een bijzonder flexibel systeem moest worden gebruikt. Daarom wordt vandaag een energieketting van de E4/00-familie van igus® gebruikt.