Vrijdragende toepassingen voor korte rijwegen

Wat betekent "vrijdragende lengte"?

Vrijdragende kabelrupsen
Tips omtrent vrijdragende lengte

10 tips voor langdurige energietoevoer in "vrijdragende" toepassingen

  • Minimale lengte tot maximale rijweg
  • Versnelling, rijweg toerental en cyclusfrequentie
  • Vrije ruimte binnen de kabelrups
  • Accessoires
  1. Vrijdragende lengte - Recht vrijdragend met rechte bovenloop:
    De kabelrups heeft een voorspanning of is recht.
  2. Vrijdragende lengte - met doorzakking vrijdragend met toegestane doorzakking:
    De kabelrups heeft een doorzakking van meer dan een halve kabelrups hoogte doorzakking.
  3. kritische doorzakking:
    De doorzakking is hoger dan de toegestane waarde voor vrijdragend met toegestane doorzakking. Installatie met kritische doorzakking moet worden vermeden.
Vrijdragende kabelrupsen

Gebruik het belastingdiagram om de standaard waarden te controleren voor vrijdragende lengten

Vrijdragende lengte
Vrijdragende lengte
Y-as X-as S
Vulgewicht [kg/m]Vrijdragende lengte [m]Rijweglengte [m]
1,52,04,0

Wat te doen als de vrijdragende lengte niet voldoende is?

  • Selecteer een stabielere kabelrups
  • Ondersteun de kabelrups in het vrijdragende bereik. Deze optie resulteert in beperkingen wat betreft versnelling, toerental en geluid. Drie basisvoorbeelden worden getoond in de grafiek hieronder. Neem contact met ons op als je deze optie overweegt. We doen u graag een gedetailleerd voorstel.
  • Gebruik een meerbandskabelrups of plaats twee kabelrups in elkaar. (Neem contact met ons op)
  • het ontwerpen van de rijweg als glijdende toepassing
Vrijdragende kabelrupsen
Vrijdragende kabelrupsen
Vrijdragende kabelrupsen

De invloed van snelheid en acceleratie op de levensduur

Vrijdragend recht (FLG)Vrijdragend met toegestane doorzakking (FLB)
v max.[m/s]203
v top[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
a top [m/s2]784-
Kabelrupsen webshop
Kabelrups-systemen
Kabelrups informatie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service