Verander van taal :
serie
binnenhoogte****hi [mm]
binnenbreedte****Bi [mm]
buitenbreedte****Ba [mm]
buitenhoogte****ha [mm]
buigradius****R [mm]
Niet ondersteund****Lengte max. [m]
RX32
26/42
80
98,4
56
80 - 150
1,7
RX40
32/52
100
123
70
100 - 300
1,8
RX48
35/62
120
147,6
84
120 - 150
2,1
RX56
41/73
140
172,2
98
140
2,3
Snelheid max. onbelast met rechte bovenloop / Versnelling max. onbelast met rechte bovenloop(1)
max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2]
Ontvlambaarheidsklasse, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB
Materiaal - Toelaatbare temperatuur °C
igumid® G / -40° tot +100° C
Snelheid max. onbelast met toegestane doorbuiging / Versnelling max. onbelast met toegestane doorbuiging(2)
max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]
(1) niet ondersteund met rechte bovenloop = niet ondersteund met rechte bovenloop
(2) niet ondersteund met toegestane doorbuiging = niet ondersteund met toegestane doorbuiging
serie****e-buis
Niet-ondersteund****-toepassing
Hangend****toepassing
Verticaal****toepassing
Zijdelings****Ondersteund
Cirkelvormig****toepassing
zig-zag****toepassing
RX32
≤ 1,20 m
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
-
op aanvraag
RX40
≤ 1,50 m
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
-
op aanvraag
RX48
≤ 1,80 m
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
-
op aanvraag
RX56
≤ 2,00 m
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
-
op aanvraag

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert