Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

RX e-rohre Maße und Technische Daten

Liefer- und Maßtabelle

System RX - neuartige, extrem spänedichte e-rohre
Im Außenradius zu öffnen
Serie Innenhöhe
hi [mm]
Innenbreite
Bi [mm]
Außenbreite
Ba [mm]
Außenhöhe
ha [mm]
Biegeradius
R [mm]
Freitragende
Länge max. [m]
RX32 26/42 80 98,4 56 80 - 150 1,7
RX40 32/52 100 123 70 100 - 300 1,8
RX48 35/62 120 147,6 84 120 - 150 2,1
RX56 41/73 140 172,2 98 140 2,3

Technische Daten - RX e-rohre


Geschwindigkeit max. FLG / Beschleunigung max. FLG(1) max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2]
Brennbarkeitsklasse, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB
Material - Zulässige Temperatur °C igumid G / -40° bis +100° C
Geschwindigkeit max. FLB / Beschleunigung max. FLB(2) max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]
(1) FLG = freitragend mit geradem Obertrum
(2)FLB = freitragend mit erlaubtem Durchhang

Einbauarten im Überblick, maximale Verfahrwege - RX e-rohre

 
Serie
E-Rohr
Freitragende
Anwendung
Hängende
Anwendung
Stehende
Anwendung
Seitlich
freitragend
Kreisförmige
Anwendung
Zick-Zack
Anwendung
RX32 ≤ 1,20 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage
RX40 ≤ 1,50 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage
RX48 ≤ 1,80 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage
RX56 ≤ 2,00 m auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage - auf Anfrage


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH