Montagehandleiding voor de energy chain RX e-tube

Demontage/montage van een deksel

RX-buis wordt met een gereedschap 180 graden gebogen.
Zwarte buissegmenten met verbindingselementen op een rij.
Buisdelen met zichtbare montageverbinding, uitvergroot in een kader.
Buismontage met draaimerk voor 180 graden.

Een kettingschakel vervangen

Buismonster met een vinger wijst de materiaalstijfheid op een schaal aan.
Montage van buissegmenten met de handen.
Montage van een buisklem met detail van de bevestiging.
Montage van zwarte buismodules met een witte afstandsstang ertussen.
Een buisconnector houdt meerdere zwarte buizen vast terwijl een hand de montage uitlijnt.
Twee zwarte buisverbinders worden met de handen samengevoegd.

Installatie/montage

Een hand verbindt zwarte buissegmenten.
Pijpmontage met twee handen aan een zwart onderdeel.
Handen monteren een zwart buisdeel met oranje hulplijn.
Twee handen monteren zwarte buissegmenten.
Buismontage met 180 graden draaiing en schroevendraaier.

Video:

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service