Roterende energietoevoer voor alle media in een compleet systeem

Standaarden kunnen flexibel en efficiënt worden aangepast

Productexperts in gesprek

Engineering service

Whitepaper over roterende energietoevoer

Design tips for rotary movement

Rugwaartse Buig Radius configurator

Online configurator

De nieuwe standaard voor cirkelvormige beweging

Teaser SRM

SRM: Stalen Rotatie Module

Teaser SRM-L

SRM-L: Stalen Rotatie Module Licht

Polymeer Rotatie Module

PRM: Polymeer Rotatie Module

speciale oplossing voor speciale toepassingen

Statische roterende energietoevoer

Statische roterende energietoevoer, uit één stuk

Teaser SRM-V

SRM-V: Stalen Rotatie Module Verticaal

Teaser PRM-V

PRM-V: Polymeer Rotatie Module Verticaal

  • rotatiehoek tot 540° (in één vlak)
  • rotatiehoek van 900° en meer zijn mogelijk met de igus® Multi Rotatie Module
  • Maximale rotatiehoek in minimale inbouwruimte
  • Rotatietoerental tot 360°/s
  • Lichter en compacter dan statische geleidegoot
  • Minimale verplaatsingskracht en maximale levensduur
  • Moduletype met gestandaardiseerde montagevarianten
  • Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding direct in de geleidegoot
  • Snel en betrouwbaar roterende energietoevoer bepalen via CAD-configurator

Wat betekent "Rugwaartse Buig Radius"?

Wat betekent "MRM"?

MRM module met twee niveaus

Uw mogelijkheden met igus® geleidegoot

Met consoles

Met dak

Geïntegreerde geleiding

Draadgoot

Omgekeerde kabelrupsen

Geschikte producten en hulpmiddelen

chainflex-kabels voor toepassingen met Rugwaartse Buig Radius

Faalveilige kabels voor roterende geleidesystemen

Roterende energietoevoersystemen voor diverse toepassingen

Kabelrupsen voor cirkelvormige beweging en spiraalbeweging

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service