Verander van taal :
Toepassingen met een cirkelvormige beweging vereisen een speciale energietoevoer: Wij noemen het roterende energietoevoer. Dankzij onze decennialange ervaring zijn we deze uitdaging voor onze klanten wereldwijd de baas. Wij bieden oplossingen op maat, ontwikkeld voor uw toepassing. Voor eenvoudige toepassingen bieden we ook afgeleide standaarden in onze webshop. Deze kunnen worden geconfigureerd of als voorgedefinieerde complete set worden besteld.
Energietoevoer gemakkelijk gemaakt
igus® ontwikkelt al enkele jaren systemen op maat voor cirkelvormige beweging met kabelrupsen, bekend als roterende energietoevoer. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt in de werktuigmachinebouw, robotica en graafmachines met graafwielen om roterende samenstellingen te voorzien van energie, data en vloeistoffen.
De igus® standaard rotatiemodule bestaat uit twee cirkelvormige geleidingselementen. Eén onderdeel van de geleidegoot is bevestigd aan het statische onderdeel van het systeem en het andere onderdeel aan het roterende onderdeel van het systeem. Het vastpunt van de kabelrupsen kan vrij worden gekozen, omdat de rotatiemodule zowel in het binnenste als het buitenste onderdeel kan worden gedraaid. Voor de rotatiemodule worden meestal serie E4.1 kabelrupsen en, voor "eenvoudige" toepassingen, serie E2.1 en E2/000 kabelrupsen gebruikt.
De standaard voor cirkelvormige beweging
"Rugwaartse Buig Radius" betekent dat de kabelrups in twee richtingen kan buigen. Versies met "Rugwaartse Buig Radius" kunnen worden geproduceerd voor veel igus® kabelrupsen. De "Rugwaartse Buig Radius" hoeft niet identiek te zijn aan de normale "buigradius" van een kabelrups. Op deze manier kan een grote verscheidenheid aan cirkelvormige bewegingen worden opgelost. rotatiehoek tot 900° zijn tot nu toe gerealiseerd.
**Tip: Los uw huidige type snel, eenvoudig en gemakkelijk op door bij uw igus® specialist voor roterende energietoevoer te informeren naar uw specifieke toepassing. Wij zorgen voor het juiste type, het vereenvoudigde 3D-model en een concrete offerte met prijzen en levertijd.

"MRM" staat voor Multi Rotatie Module en is in feite een Rugwaartse Buig Radius systeem met meerdere niveaus. Met een eenvoudige igus® rotatiemodule (zoals een standaard Rugwaartse Buig Radius kabelrups) kan een rotatiehoek tot 540° worden bereikt, afhankelijk van de grootte van de kabelrups. Elke extra module vergroot de draaihoek met maximaal 360°. Een eenvoudig aanslagsysteem draagt de bovenlaag van het systeem volgens een gedefinieerde draaihoek. Deze technologie betekent dat er slechts één besturingssysteem nodig is voor beide lagen.
Afhankelijk van de toepassing glijdt de kabelrups over oppervlakken van kunststof, roestvaststaal of gegalvaniseerd staal en wordt in een gedefinieerde cirkelvormige beweging geleid door een speciale geleideplaat.