Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Wereldwijd worden rolkabelrupsen in meer dan 1000 installaties gebruikt. De industrie, met name de kraanbouw, stelt steeds hogere eisen aan de lengte van verplaatsingswegen, het vulgewicht en speciale en hoge verplaatsingssnelheden bij een rustige loop. Met het systeem P4 voldoet igus® aan deze eisen. Dit soort installaties dienen door onze projectingenieurs geconfigureerd te worden. Wij brengen graag een offerte aan u uit. Spreek ons hier gewoon over aan.
Onderverdeling van de kabelrupsschakels met en zonder rol is gelijk
De bovenlooprollen lopen door de rollen van de onderloop (niet over elkaar zoals voorgaande profiel-rolkettingrupsen), hetgeen resulteert in een zeer stille loop
Rol "onverliesbaar" in zijdeel geïntegreerd
Lange verplaatsingswegen (tot 800 m), hoge extra belastingen (tot 30 kg/m)
Voor zeer lange verplaatsingswegen en hoge snelheden tot 10 m/s verplaatsingssnelheid
AUTO-GLIDE dwarsverbinders zorgen voor een betrouwbare geleiding bij zeer lange verplaatsingswegen
In 4 inwendige hoogtes (32, 42, 56, 80 mm) leverbaar
Modulair P4-systeem met binnenverdelingen van systeem E4
Sterke afname van de aandrijfkracht tot minder dan 25% voor het bewegen van de kabelrups
Met het onderhoudsarme systeem P4 van igus® kan een veilige energietoevoer op lange verplaatsingswegen van max. 800 m voor kraaninstallaties of transportsystemen gerealiseerd worden. De boven- en onderloop rollen verzet over elkaar. Hierdoor rollen de tribo-geoptimaliseerde kunststof rollen niet op elkaar, maar op een ononderbroken, breed roloppervlak. Door de kamachtige autoglide-dwarsverbinders en het speciale geleidegootsysteem wordt de P4-kabelrups veilig geleid. Ideaal voor toepassingen met hoge verplaatsingssnelheden (tot 10 m/s) en grote vulgewichten (tot 30 kg/m)
Onderhoudsarm rolkabelrupssysteem met tribo-geoptimaliseerde kunststof rollen
2Kamachtige autoglide-dwarsverbindingen
3Speciaal ontwerp van de rollen en schakels en daardoor bijzonder stil
4Boven- en onderloop lopen verzet over elkaar
5Gelijke steek van de rol-/schakels
64 inwendige hoogtes: 32 mm, 42 mm, 56 mm en 80 mm leverbaar
7Oplossing met middenschakels voor nog hogere vulgewichten met inwendige hoogte van 56 en 80 mm leverbaar
8Robuuste stalen bevestigingselementen leverbaar
9Speciaal P4-geleidegootsysteem leverbaar
Profiel rol-kabelrups: inwendige hoogte 32 mm - voor zeer hoge vulgewichten en snelheden
Profiel rol-kabelrups: inwendige hoogte 42 mm - voor zeer hoge vulgewichten en snelheden
Profiel-rol-kabelrups: inwendige hoogte 56 mm - voor zeer hoge vulgewichten en snelheden
Profiel rol-kabelrups: inwendige hoogte 80 mm - voor zeer hoge vulgewichten en snelheden
Profiel-rol-kabelrups: inwendige hoogte 80 mm - voor zeer hoge vulgewichten en snelheden
Typische industrietakken en toepassingen
Kraantechniek (binnen/buiten)
Magazijnkranen
Fabrieksconstructie
Portaalrobots
Transporttechniek
Mijnbouw
Staalfabrieken
Improve energy efficiency - Sixty percent less consumption: new tests with polymer energy chains and cables
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h