Profiel rol-kabelrups P4: voor zeer hoge vulgewichten en snelheden

Technische gegevens:

Snelheid glijdend Acceleratie glijdend igumid G materiaal, toegestane temperatuur °C Brandbaarheidsklasse, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C/+120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

Productassortiment:

Productassortiment

P4.32
Doe nu een projectaanvraag
P4.42
Doe nu een projectaanvraag

Test voor lange rijwegen

Systeem P4 in de praktijk gerealiseerd

Vormtechniek

Vormtechnologie

Portaallader

Portaallader

Lineaire robot

Lineaire robot

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

P4.1 systeem
De evolutie van de rol-kabelrupsen
Lange rijwegen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service