readychain®® Snel capaciteiten en cashflow verhogen

Verlaag de opslagkosten tot nul ...

readychain® reduceert uw opslagkosten tot nul
Voor montage geoptimaliseerde levering met het readychain-rek®

Verkort de doorlooptijd van dagen naar uren ...

Modulaire connector voor energieketen

Uw voordelen met de readychain®

Uw voordelen BASISSTANDAARDSTANDAARD PLUSPREMIUM
ÉÉN leverancier - combineer leveranciers☑☑☑☑
Verminder de assemblagetijd☑☑☑☑
Reduceer het aantal storingen☑☑☑☑
Geen elektrische aansluiting nodig■☑☑☑
100% digitaal getest■☑☑☑
Geen overtollige lijnen■☑☑☑
Interfaces verminderen■■☑☑
Verbindingen/interfaces optimaliseren■■☑☑
Installatieklaar multi-as systeem■■☑☑
Optimaliseer uw transport / assemblage■■■☑
Eén enkele assemblage■■■☑
Eén Bestelnr. / Productgroep■■■☑
Plug & Play■■■☑

Flexibel reageren op orderschommelingen

Het aantal leveranciers en bestellingen met 75% verminderen

readychain® vermindert het aantal leveranciers en bestellingen
igus® Koude kamer - e-chain® en chainflex®® - testserie bij -40°C tot +60°C mogelijk

Neem een kijkje in onze productie: readychain® Fabriek igus® Keulen

Verminder het aantal leveranciers - ook voor uw internationale productie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service