Verander van taal :

liftband - modulair, stil, ruimtebesparend Transport van media, energie en gegevens naar boven. Met de liftband kunnen hoge verticale toepassingen worden gerealiseerd die veel horizontale ruimte beschikbaar hebben, maar slechts een lage systeemhoogte toestaan.
Mogelijke toepassingsgebieden: Podiumtechniek, binnenkranen, mobiele telescopische antennes

A = spanbanden, gelijkmatige verdeling van de belasting
B = easy triflex® voor eenvoudig insteken van de kabel inclusief eenvoudige scheiding aan de binnenkant
C = Nylon banden voor "onbeperkt" vulgewicht
D = variabel stalen korfsysteem voor de optimale goothoogte voor elk systeem

| Uittrekhoogte | Korfontwerp |
|---|---|
| 0-3 m | Korf uit één stuk |
| 3 - 13 m | Telescopische korf |
Om de kettinglengte/kabellengte te berekenen, gebruik je de volgende formule:( ( afgelegde afstand in meters / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Rondhet resultaat naar boven af.Voorbeeld: ketting/kabellengte van 1 meter = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Toerental | Acceleratie | Laterale snelheid | Laterale versnelling |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |