Verander van taal :
50% minder montagetijd voor het energievoorzieningssysteem

De krachtige opslag- en ophaaleenheid "viapal" van viastore systems, Stuttgart, kan europallets met een gewicht tot 2000 kg hanteren. Het apparaat is 43 meter hoog en kan tot 0,5 m/s2 versnellen en met snelheden tot 4 m/s rijden. De hefversnelling is maximaal 1,5 m/s2 en de bewegingssnelheid maximaal 1,33 m/s.
Het bedrijf werd in 1988 opgericht binnen de C. Haushahn Group, maar is al sinds 1970 actief in de magazijntechniek. Met ongeveer 350 medewerkers behoort viastore tot de internationaal toonaangevende aanbieders van sleutelklare material-handlingsystemen voor industrie en handel. Daartoe behoren orderverzamelsystemen, hoogbouwmagazijnen, geautomatiseerde magazijnen voor kleine onderdelen en complexe distributie- en logistieke centra. Het bedrijf plant en implementeert nieuwe systemen en moderniseert bestaande systemen en past deze aan de huidige technologieën en veranderende processen aan.
Wat onze klanten zeggen
"Wij werken al meer dan 15 jaar als partners samen. Zo gebruikt viastore al jaren voorgemonteerde energievoorzieningssystemen, die direct op tijd bij de machine worden afgeleverd. Daar worden ze dan eenvoudig gemonteerd", meldt Wehrle.