Verander van taal :


Metaalspanen vormen een probleem, vooral in gereedschapsmachines die lange trajecten afleggen, wanneer gebruik moet worden gemaakt van energiekettingglijden. guidelok is de kosteneffectieve oplossing voor trajecten tot 50 meter. guidelok horizontaal is kosteneffectiever dan veel stalen kettingen of complexe glijsystemen.

Systeem guidelok horizontaal, principetekening:
LLLL = totale lengte / FFFF = veldlengte
Bestelvoorbeeld: Voeg onderdeelnr. toe met gewenste waarde totale lengte en veldlengte bijv. 907.645.200.300.20000/2000.0
| Artikelnummer: | Voor series | Inwendige breedte Bi: | Buigradius | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250| 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 |
| Artikelnummer: | Voor series | Inwendige breedte Bi: | Buigradius | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | |
De horizontale geleider geleidt de bovenloop van de energieketting op speciale draaibare rolhouders, die in de bewegende straal van de energieketting kunnen klappen en een ongehinderde verplaatsing "van het systeem garanderen".
Gerealiseerd in de praktijk

guidelok horizontaal in freesmachines van deksel Maho
guidelok-systeem in combinatie met de R4.112 serie wordt gebruikt in 5-assige freesmachines. Met de guidelok worden de zware slangen en kabels veilig en zelfdragend geleid en kunnen de vereiste verplaatsingslengtes van 28 m probleemloos worden gerealiseerd. De energieketting is ook ontworpen voor hoge snelheden en versnellingen, een lange levensduur en een snelle en eenvoudige installatie.