Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
guidelok horizontal

guidelok horizontal

Obertrumführung für lange Verfahrwege, freitragend im Spänebereich

Gerade in Werkzeugmaschinen auf langen Verfahrwegen, wenn die Energiekette gleitend eingesetzt werden muss, sind Metallspäne ein Problem. guidelok ist die kostengünstige Lösung für Verfahrwege, freitragend bis zu 50 m. guidelok horizontal ist kostengünstiger als viele Stahlketten oder aufwändige gleitende Systeme.

1. Späne können sich nicht zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums festsetzen

2. Modulares System mit wenigen Teilen (auch ohne seitliche Rinne möglich)

3. Enorme Erhöhung der freitragenden Längen von Energieketten

4. Intelligente Obertrumführung mit schwenkbaren Rollenhaltern
Jetzt guidelok horizontal anfragen

Geschwindigkeit horizontal
≤ 1m/s

Beschleunigung
≤ 5m/s2
Typische Industriezweige und Anwendungen
Werkzeugmaschinen, Anwendungen in Spänebereich, Überall dort, wo eine gleitende Anwendung nicht empfohlen ist

System guidelok horizontal, Prinzipzeichung:
LLLL = Gesamtlänge / FFFF = Feldlänge
Bestellbeispiel: Art. Nr. mit gewünschtem Wert Gesamtlänge und Feldlänge ergänzen z.B. 907.645.200.300.20000/2000.0

Lieferprogramm | Serie 907.645 | Für Biegeradien bis 300mm

Art. NrFür SerieInnenbreite BiBiegeradius 
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFE4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300 Anfragen
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFE4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300 Anfragen
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFE4.11250 - 600200 | 250| 300 Anfragen
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFR4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300 Anfragen
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300 Anfragen
907.645.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500250 | 300 Anfragen

Lieferprogramm | Serie 907.837 | Für Biegeradien von 350 bis 500mm

Art. NrFür SerieInnenbreite BiBiegeradius 
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 | Anfragen
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 | Anfragen
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 | Anfragen
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 | Anfragen
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 | Anfragen
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 | Anfragen

Design-Prinzip

Das horizontale guidelok führt das Obertrum der Energiekette auf speziellen schwenkbaren Rollenhaltern, die im beweglichen Radius der Energiekette einklappen können und eine ungehinderte „Fahrt“ des Systems garantieren.
guidelok horizontal Energiekette geführt im Rinnenkanal fährt nur mit dem Radius an den schwenkbaren Rollenhaltern vorbei...
guidelok horizontal ... Rollenhalter schwenken ein und nach dem Radius wieder aus ...
guidelok horizontal …das Obertrum legt sich dann auf den Rollenhaltern ab.
guidelok horizontal in Drehmaschinen

In der Praxis realisiert

guidelok horizontal in der Horizontal-Drehmaschine des spanischen Maschinenbauer Tornos Gurutzpe S.A. zum Einsatz. Durch diese neuartige Konstruktion des guidelok horizontal können sich keinerlei Späne zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette festsetzen.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH