Verander van taal :
Geleidegoot voor verticale toepassingen, speciaal voor allerlei soorten opslag- en zoekmachines, nu met nog lichtere onderdelen en vereenvoudigde montage. Vergrendelingshendels en geleiderails voorkomen dat de kabelrups gaat slingeren en uitzwaait.
Typische toepassingsgebieden: Opslag- en ophaalmachines, takels, bouw- en kraanliften, automatische parkeergarages, scheepsliften
Wat je op deze pagina vindt:
Bekijk verschillende toepassingen met de guidelok geleiding.

| Onderdeelnr. guidelok P | Kabelrups series | Inwendige breedte Bi [mm] | Buigradius R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Onderdeelnr. guidelok P.S | Kabelrups series | Inwendige breedte Bi [mm] | Buigradius R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Artikelnr. | Kabelrups series | Inwendige breedte Bi [mm] | Buigradius R [mm] | Max. Snelheid verticaal [m/s] | Max. Snelheid horizontaal [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |