Verander van taal :
Het bereiken van een verticale slag van meer dan een meter en een zwenkbereik van 270° in een beperkte inbouwruimte was mogelijk bij deze toepassing in de slijpkop van een tandwielslijpmachine. Een conventionele hangende installatie van een energieketting was niet mogelijk; in plaats daarvan werd gekozen voor een kabelrups® met een vast punt onderaan. De kabelrups®, die aan beide zijden kan worden bewogen, wordt geleid en constant gespannen via een afbuigpoelie.
Höfler Maschinenbau GmbH (nu Klingelnberg AG), een lang gevestigd bedrijf in Ettlingen in Baden-Württemberg, is gespecialiseerd in de bouw van tandwielslijp- en tandwielfreesmachines. Voor een van deze tandwielslijpmachines moest voor een klant een speciale oplossing voor de energievoorziening worden gevonden vanwege de structurele omgevingsomstandigheden. Een verticale slag van 1320 mm en een zwenkbereik van de slijpkop van 270° (-180° tot +90°) moesten worden gerealiseerd in een zeer beperkte installatieruimte. Een energieketting in een conventionele hangende opstelling kon niet worden ondergebracht in de gegeven installatieruimte.
Om aan de eisen te voldoen, werd gekozen voor het energiekettingsysteem van igus® als vast punt aan de onderkant. De ketting, die aan beide zijden kan worden bewogen, wordt over een draaibare afbuigpoelie geleid, die door middel van een tandriem is verbonden met een contragewicht. Dit zorgt ervoor dat de ketting altijd strak blijft. Inmiddels is vanwege de positieve ervaringen besloten om de energieketting in serie te installeren. De igus® energievoorziening wordt hier nu al vele jaren zonder problemen gebruikt.