Verander van taal :

Compensatie voor parallelle fouten
De igus® nivelleereenheid voor zweeftoepassingen met E2/000 en kleine E4.1 energieketting. Het zwevende bewegende uiteinde zorgt voor egalisatie en dus voor een krachtvrije loop van de energieketting in de geleidingsgoot bij draagarmen met een aanzienlijke zijdelingse uitlijnfout. Dit verlengt de totale levensduur van uw toepassing.
Klein, licht en betaalbaar
Compatibel met i .Sense Condition Monitoring System
De basis "met zwevend bewegend uiteinde" kan worden gebruikt met de volgende kettingseries: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Maximale bewegingslengte: 100m
Maximale versnelling: tot 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
Toelaatbare parameters voor (max.) 0-50m beweging
serie
max. Extra belasting [kg/m]
slag [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
Toelaatbare parameters voor (max.) 50-100m beweging
serie
max. Extra belasting [kg/m]
slag [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1