Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Vaste punt module | Snelle en eenvoudige bevestiging in de super-aluminium-geleidegoot

Vaste punt module voor de super-aluminium-geleidegoot

Met de vastepunt-module is snel en eenvoudig bevestigen aan de super-aluminium-goot mogelijk.

Snelle bevestiging van de kabelrups door klemmen op de aluminium goot

Het bevestigingspunt van de kabelrups kan snel gewijzigd worden

Geen boren meer nodig


Montage - A) vastepunt-module B) KMA-aansluitelement1. Verwijderen van de voorgemonteerde metalen bussen
2. Plaatsen van de draadbussen
3. Montage vastepunt module
4. Montage op super-aluminium-goot


Vaste punt klem voor bevestiging van de kabelrups aan de kleinste super-aluminium kabelgoot 970.30.SL

Voor aansluitelementen van de serie: 10,15/R15, B15, 1500. Met de vaste punt klem is een snel en eenvoudig bevestigen door klemmen aan de super-aluminium-geleidegoot zonder boren mogelijk.

Snelle bevestiging van de kabelrups aan de super-aluminium geleidegoot

Het bevestigingspunt van de kabelrups kan snel gewijzigd worden


Principe van de vaste punt klem: 1. Vaste punt klem 970.80
2. Aansluitelement
3. Super-aluminium-geleidegoot 970.30.SL

Vaste punt module - snel een eenvoudig bevestigen aan de super-aluminium-goot zonder boren

Vastepuntmodule van kunststof (standaard)

Bestelnummer Voor super-aluminium
geleidegoot
Voor kabelrupsen
Series
Toepassing inclusief
vanaf inwendige breedte (Bi)
Aansluit-
element
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 970.80 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL 10, B15, 15/R15 / 1500 ,050 Eén stuk op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 971.80.4 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 ,07 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 972.80.4 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35
E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40
,06 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 973.81.5 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 ,10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 973.80.5 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 ,100 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 974.81.5 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 ,10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 974.80.5 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 ,10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D CAD 3D CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Vastepunt module van aluminium

Bestelnummer Voor super-aluminium
geleidegoot
Voor kabelrupsen
Series
Toepassing inclusief
vanaf inwendige breedte (Bi)
Aansluit-
element
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 972.82 972.02.SL | 972.02.31.SL E4.28/R4.28, E6.35 6 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 973.81 973.30.SL | 973.31.SL E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 0 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 973.80 973.30.SL | 973.31.SL 3500, R68 100 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 971.80 971.30.SL | 971.31.SL 2500, 255 7 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 972.81 972.30.SL | 972.32.SL 2700, R58 6 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 974.80 974.30.SL | 974.31.SL E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 974.81 974.30.SL | 974.31.SL 14040/14140/R18840, 14240/14340 10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 975.80 975.30.SL | 975.31.SL E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen 975.81 975.30.SL | 975.31.SL 15050/15150/R19850, 15250/15350 10 KMA op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D CAD 3D CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h