A) module met vast uiteinde | B) KMA-montagebeugel
De voorgemonteerde metalen bussen verwijderen
De draadbus plaatsen
3. montage vaste eindmodule
4. montage op de super aluminium goot
5. montage op de super aluminium goot
Vaste eindklem voor bevestiging van de energieketting aan de kleinste Super-Alu-goot 970.30.SL Voor montagebeugelseries: 10.15/R15, B15, 1500. De vaste eindklem maakt een snelle en eenvoudige bevestiging mogelijk door vastklemmen op de Super-Alu-goot zonder boren.
Snelle bevestiging van de energieketting aan de super aluminium goot
Het bevestigingspunt van de energieketting kan snel worden veranderd