Veerstangen | flexibel, veerkrachtig op de robot

triflex® R glasvezelstaaf module

Veerstangmodules (alleen voor TRC/TRE.B) - Intelligente probleemoplossing door gerichte voorspanning

  • Kan worden vergeleken met een hengel boven de robot
  • Genereert consistente & gerichte voorspanning van 700 tot 2000 mm
  • Wordt geleverd als een voorgemonteerde assemblage bestaande uit triflex® R, ingevoegde en vaste veerstangen
  • Geen haken en minder slippen in vergelijking met losse kabelrups®
  • Automatische terugkeer van de triflex® R naar zijn oorspronkelijke positie
Schema van de triflex® R vezelstangmodule
  1. Met elkaar verbonden vergrendelbare kettingschakels ter compensatie van de relatieve beweging van de veerstangen in de kabelrups®
  2. Ruimte voor montagebeugel van de universele montageset (zie accessoires)
  3. Lengte van de veerstang, die is opgenomen in het onderdeelnummer
  4. Extra ketting (TRE.B of TRC) zonder vezelstang (naar wens individueel instelbaar en daarom niet bij de levering inbegrepen)
  5. Eventuele beschermers (TR.XX.30) voor extra bescherming van de ketting
  6. Veerstangen in de TRE.B of TRC**

Informatie over de juiste productselectie

Vezelstang verkrijgbaar in 2 versies

vezelstaaf van TRC

Gesloten type (TRC)

vezelstang van TRE

Open type (TRE)

Accessoires voor de juiste installatie van de TRC en TRE.B glasvezelmodule

  • Roestvrijstalen hoekbuis met montagebeugels voor bevestiging aan de robot
  • Bevestigingsoptie met verbindingselementen om de vezelstang aan de hoekbuis te bevestigen.
  • De hoekbuis en vezelstang kunnen dus vrij worden gepositioneerd
  • Snelle en eenvoudige aanpassing aan nieuwe robotprogramma's
  • Gericht maskeren van storende randen en vermijden van kabellussen
  • triflex® Guide R dicht bij de robotarm of aan de zijkant van as 6 om maximale rotatiebewegingen mogelijk te maken
Toepassingsvoorbeeld met vezelstang
Universele montageset

Installatietips voor de glasvezelmodule

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service