Verander van taal :
Winkel heeft een innovatief aandrijfconcept gerealiseerd in de nieuwe Colibri serie stellingbedieningsmachines, die een tot nu toe ongekende dynamiek mogelijk maakt en nog meer voordelen biedt. De verticale toevoer van energie en signalen naar de lastopnamemiddelen is ook aangepast aan de hoge dynamiek. Hier wordt het energiekettingsysteem guidelok slimline F van igus® gebruikt, dat ontwikkeld is voor snelheden tot 7 m/s en versnellingen tot 10 m/s2 en bovendien zeer licht en compact is.

Met de gesynchroniseerde aandrijving op de bovenste en onderste rails is de Colibri RBG bijzonder snel - en vereist een energievoorzieningssysteem dat is ingesteld op zulke hoge snelheden.
Als het gaat om lineaire geleidings- en aandrijfsystemen, heeft Winkel GmbH een goede reputatie in de hele materiaalverwerkingsindustrie. Het bedrijf begon meer dan 30 jaar geleden met de ontwikkeling van WINKEL geleidingssystemen voor zware lasten. De WINKEL ROLLE met het geschikte geleidingsprofiel wordt voornamelijk gebruikt in de hefmasten van industriële trucks en stationaire transporttechnische systemen. Op basis van dit modulaire systeem ontwikkelt en produceert Winkel GmbH complete machines voor hef- en transporttechniek, die door grote systeemfabrikanten en algemene aannemers worden gebruikt als slag- en handlingsystemen, lineaire robotassen, meerassige lineaire systemen of stellingbedieningsapparaten.
In deze sector heeft Winkel GmbH jarenlang voornamelijk klant- en toepassingsspecifieke speciale systemen gerealiseerd. Onlangs introduceerde het bedrijf nog een serieproduct op dit veeleisende gebied van transporttechniek: de "COLIBRI" stellingbedieningsunit, die wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge bewegingsdynamiek. Dipl.-Ing. Thomas Riffert, CEO van Winkel GmbH: "We hebben gemerkt dat veel van onze klanten vergelijkbare eisen hebben: een zeer dynamische stellingbedieningsunit die zeer nauwkeurig beweegt en een maximale benutting van de ruimte mogelijk maakt."
Nieuw aandrijfconcept maakt indrukwekkende dynamiek mogelijk
De dynamiek van de COLIBRI-RBG is inderdaad indrukwekkend en kan worden gevolgd op "live" in het testveld van Winkel GmbH. Het apparaat verplaatst zich horizontaal met een maximale snelheid van 6 m/s en een versnelling en vertraging van 5 m/s2 - op alle hoogtes. Bij het heffen wordt een snelheid van 3 m/s en een versnelling van 3 m/s2 bereikt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een innovatief aandrijfconcept met positieve vergrendeling: een frequentiegeregelde centrale aandrijving op de onderste en bovenste rails grijpt elk in op een tandwiel in een tandheugel; synchronisatie vindt mechanisch plaats via een cardanas. Dankzij de stijfheid zorgt dit type aandrijving voor een zeer dynamische werking zonder lasttrillingen - en er is geen complexe elektronische synchronisatie van de twee elektromotoren of een antiscillatiesysteem nodig, wat bijna onmogelijk te implementeren is bij zulke hoge snelheden.
Hoog veiligheidsniveau in een compacte installatieruimte
Dit speciale aandrijfontwerp heeft ook een gunstig effect op de veiligheid en de inbouwruimte van de automatische stellingbedieningsmachine. Een TÜV-getest veiligheidsremsysteem zorgt ervoor dat de hydraulische buffers, die normaal dienen als eindaanslag aan het einde van het gangpad, weggelaten kunnen worden. Dit bespaart extra ruimte die klanten kunnen vullen met goederen.
Lichtgewicht constructie biedt voordelen - ook voor de RBG
Een ander voordeel van de nieuwe aandrijving is het lage gewicht. Thomas Riffert: "De gesynchroniseerde aandrijving creëert de voorwaarden voor een 30% lichter mechanisch ontwerp, zodat we een kleinere aandrijving kunnen gebruiken en dus energie-efficiënt kunnen werken ondanks de zeer hoge dynamiek."

Thomas Riffert, CEO van Winkel GmbH (links) en Christian Strauch, igus® Industry Manager for Material Handling (rechts), met een model van het energiekettingsysteem dat wordt gebruikt in de Colibri RBG.
De uitdaging van de energievoorziening
Een van de uitdagingen die de ingenieurs van Winkel GmbH moesten oplossen tijdens de ontwikkeling van de "COLIBRI" was de verticale energietoevoer naar het lastopnametoestel. Vanwege de langdurige relatie met igus® werd in eerste instantie een energieketting met guidelokgeleiding gebruikt. Dit geleidingssysteem werd speciaal door igus® ontwikkeld voor SRM's en andere transportbandtoepassingen. Het maakt de gebruikelijke gesloten kanalen of andere behuizingen overbodig. In plaats daarvan wordt de ketting in de goot gefixeerd door twee tuimelaars die door de radius worden bediend.
guidelok heeft zichzelf bewezen in talloze toepassingen, maar bereikte hier zijn grenzen vanwege de zeer hoge rijsnelheden. Het was dus goed dat igus® een nieuw geleidingssysteem presenteerde bijna op hetzelfde moment dat de eerste "COLIBRI" bij Winkel GmbH werd voltooid.

Het guidelok slimline F-geleidingssysteem maakt rijsnelheden tot 7 m/s en versnellingen tot 10 m/s2 mogelijk.
Eenvoudig te installeren, veilige geleiding
Het systeem met de aanduiding guidelok slimline F (de "F" staat voor "fast") wordt gekenmerkt door een geoptimaliseerde geleiding in vergelijking met de vorige guideloksystemen. De trog is nog steeds overbodig en om de twee meter zijn lichtgewicht, slanke stalen segmenten gemonteerd. Twee automatisch bediende tuimelaars in de segmenten houden de ketting op zijn plaats en zorgen voor een rustige en soepele loop. Als de ketting het segment in de radius passeert, wordt de tuimelaar gedeactiveerd en kan de ketting zichzelf bevrijden. Anders wordt de kabelrups® door de tuimelaars stevig in de geleider gehouden. Deze vergrendelingshendels worden aangevuld met open geleiderails tussen de segmenten, wat een nog grotere dynamiek mogelijk maakt en het geluidsniveau aanzienlijk verlaagt.
Met de guidelok slimline F kunnen hangende toepassingen van meer dan 50 meter worden gerealiseerd en kunnen zelfs zeer snel bewegende stapelkranen van energie worden voorzien: rijsnelheden tot 7 m/s en versnellingen tot 10 m/s2 zijn mogelijk.
Nieuw systeem bewijst zichzelf in de praktijk
Dit systeem past precies in het vereiste eigenschappenprofiel van Winkel GmbH en werd dienovereenkomstig geïnstalleerd. Zowel in de testinstallatie, die al meer dan 24 maanden in bedrijf is, als in de eerste toepassingen in de praktijk heeft het energievoorzieningssysteem zijn waarde bewezen. Thomas Riffert: "De ketting wordt betrouwbaar op zijn plaats gehouden zonder te schommelen. In tegenstelling tot een geleiderail kunnen we de ketting ook gebruiken om gegevens te verzenden, wat betekent dat we geen extra opto-elektronica nodig hebben." Een ander voordeel is de onderhoudsvrije werking van het kettingsysteem en de eenvoudige installatie. En vanuit kostenoogpunt is guidelok slimline F ook overtuigend in directe vergelijking met het railsysteem.
Geleiding, ketting en kabel uit één hand - volledig gemonteerd
Winkel GmbH levert de COLIBRI-RBG's met energieketting en geleiding, maar zonder vulling - de klant zorgt hiervoor. Winkel raadt gebruikers aan om chainflex®® kabels te gebruiken uit het igus® programma, die ontwikkeld zijn voor gebruik in bewegende systemen. De meeste klanten volgen deze aanbeveling op en bestellen kant-en-klare kettingen®® van igus®, die alleen in de ketting hoeven te worden gestoken en ter plekke moeten worden aangesloten.
Dit bespaart tijd en kosten en vereenvoudigt de logistiek aanzienlijk - de gebruikers van SRM's zijn tenslotte allemaal logistieke igus experts. Een bijkomend argument voor levering uit één hand is de ketting-kabel garantie van vonigus®.
Bij Winkel GmbH wordt niet alleen de "hardware" van het energiekettingsysteem positief benadrukt, maar ook de goede samenwerking met igus®. ThomasRiffert: "Als er ergens een probleem is, wordt igus® gekenmerkt door een enorme openheid. We analyseren samen wat er verbeterd kan worden en vinden snel een optimale oplossing."
Ook geschikt voor pallet SRM's
Winkel GmbH opent nieuwe horizonten met het COLIBRI-concept, dat zeer positief is ontvangen. Daarom wordt het principe nu ook toegepast op SRM-pallets. Ook hier worden dezelfde voordelen bereikt - een snellere verwerking van pallets en een betere benutting van de ruimte. Dit komt overeen met het Winkel GmbH motto "Meer ruimte voor hogere prestaties." De nieuwe energiekettingsystemen van igus® zijn hiervoor een voorwaarde.
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden
Naar de vectorcompetitie