Verander van taal :

Een extender traverse verhoogt de inwendige hoogte van de E4.38L en E4.48L kettingseries met 48,5 mm aan elke kant. Extender dwarsbalken kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd - aan één kant, aan beide kanten, afwisselend met normale openingsbalken en combinaties van deze opties.
Typische toepassingsgebieden: houtbewerking, gereedschapsmachines, afzuigsystemen, spuiterijen, algemene machinebouw
Voeg de gewenste breedte XXX Bi en buigradius R toe aan het onderdeelnummer, bijvoorbeeld E4.38L.100B48.150.0.
De volgende breedtes zijn beschikbaar:
Bi: 100*, 125*, 137*, 150*, 162*, 175*, 187*, 200*, 212*, 225*, 237*, 250*, 262*, 275, 287, 300*, 312*, 325*, 337*, 350*, 362*, 375*, 387*, 400*, 100, 125, 150, 175
*beschikbaar op aanvraag
| Mogelijkheid van een kabelrups met verlengde dwarsliggers | Bestelnr. |
|---|---|
| Verlengde dwarsbalken in binnen- en buitenstraal | E4.38L.XXXB48.R.0<br /> E4.48L.XXXB48.R.0 |
| Verlengstang langs de binnenstraal | H4.38L.XXXBZ48.R.0<br /> H4.48L.XXXBZ48.R.0 |
| Verlengstang in buitenstraal | E4.38L.XXXBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXBE48.R.0 |
| Afwisselend verlengde dwarsbalk en openingsbalken | H4.38L.XXXHB48.R.0<br /> H4.48L.XXXHB48.R.0 |
| Verlengstangen en openingsstangen afwisselend in de binnenstraal | E4.38L.XXXHBZ48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBZ48.R.0 |
| Verlengde dwarsbalk en standaard dwarsbalken afwisselend langs de buitenstraal | E4.38L.XXXHBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBE48.R.0 |
Meer informatie: