Kabelrupsen worden gebruikt in verschillende industrieën en toepassingen en hebben als taak om energie, gegevens en vloeistoffen veilig te leveren aan mobiele verbruikers. Voorbeelden zijn kranen, gereedschapsmachines, houtbewerkingsmachines, bedieningsapparaten voor hoogbouwmagazijnen, kranen voor bulkgoederen, boorplatforms, platformtechnologie, industriële robots en laboratoriumtechnologie. Dergelijke apparatuur is constant in beweging en moet betrouwbaar functioneren in moeilijke omgevingsomstandigheden, onder hoge belasting en bij hoge toerentallen. Enkele succesvolle projecten: ruimtebesparende kabelrupsen in de Veltins Arena in Gelsenkirchen, kabelrupsen E4.350 in de brug van de slibverwerkingsfabriek in Antwerpen, kabelrupsen E2/000 in stans- en vormmachines van Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, kabelrups P4.1 op STS-kraan in de haven van Rotterdam, autoglide 5 in gebruik bij Gebhardt Intralogistics, e-loop® in booreilanden van Akita, slipvrije veerkabelhaspel e-spool® in evenementenhal.
Waar vind je kabelrupsen in het dagelijks leven?
kabelrups en chainflex® speciale kabel voor complexe installatie onder de vloer van de hal
kabelrupsen van igus® als energietoevoer voor binnenkraan onder ongunstige omstandigheden.
Ontdek de winnaars van de vector award 2022 met hun innovatieve toepassingen.
Inside Sales ECS & BRG
Customer Service:Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00 LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraakPlan een afspraak met een expert