Verander van taal :

De compacte e-spool voor verlengstukken van 2 m en 4 m zijn ruimte geoptimaliseerde systemen met kleinere lineaire kabelrupsen en twisterband voor een groot aantal toepassingen met beperkte ruimte. Storingsvrije overdracht en flexibele vulling.
Typische toepassingsgebieden:
Handmatige werkplekken, werkstations, assemblagelijnen, kleine telescopische toepassingen
Wanneer verschillende kabels in zeer kleine ruimtes moeten worden geleid. Verschillende media (stroom, lucht en vloeistoffen) kunnen in één systeem worden geleid.
Vanwege de speciale mechanische belasting in een e-spool raden wij aan igus chainflex kabels te gebruiken. Daarnaast adviseren wij u de volgende verdeelregels in acht te nemen:

| Max. snelheid | 1 m/s |
| Max. versnelling | 2 m/s2 |
| Max. laterale snelheid | 1 m/s |
| Max. laterale versnelling | 1 m/s2 (radiaal) 0,25m/s2 (axiaal) |
Vanwege de bijzondere mechanische belasting in een e-spool raden we aan om onze chainflex kabels te gebruiken. We raden operators ook aan om de volgende distributieregels te volgen:
1. In de lineaire kabelrupsen mogen kabels alleen naast elkaar liggen - leg nooit meerdere kabels op elkaar!
2. Gebruik bij niet-afgeschermde kabels zoveel mogelijk chainflex kabels met een TPE-buitenmantel.
3. Gebruik afgeschermde kabels uit het Chainflex CFROBOT assortiment.
4. Neem de maximale buigradius van de gebruikte twisterband in acht.
5. Gebruik indien mogelijk scheiders om kabels te beschermen tegen verstrengeling en schuren. Voor een optimaal gebruik van de binnenruimte moeten de scheiders om en om in opeenvolgende segmenten worden aangebracht.
6. Sorteer de kabels die je wilt inbrengen op diameter of buigradius - breng dunne, kleine kabels naar binnen en grotere kabels naar buiten.
7. Ontlast de kabel aan beide uiteinden. De kabelknoop mag niet in de richting van de kabelrups wijzen.
8. Leg de kabels zo in de twisterband dat ze zowel naar buiten als naar binnen in de richting van de draaias enige afstand/ruimte hebben.
Installatie-instructies
Bij een horizontaal lopende toepassing moet de kabelrups over een glad oppervlak kunnen bewegen.
Neem contact met ons op als u een van de volgende toepassingsparameters hebt:
Voor deze toepassingen moet het e-spool systeem mogelijk speciaal worden beveiligd. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert