e-spool® compact - veeraangedreven kabeltrommel zonder sleepring

e-spool compact
  • Verschillende media (stroom, data, glasvezel, lucht, vloeistoffen) kunnen worden gecombineerd in één systeem
  • Energietoevoer in alle richtingen
  • Eenvoudige vervanging en uitbreiding van de vulling
  • Ruimtebesparend en vrijwel "onzichtbaar"
  • Bijzonder licht aluminium ontwerp voor SP1.240 serie
  • Max. uit- en inschuif snelheid van 1m/s
  • Bijzonder licht aluminium ontwerp

FAQ - veelgestelde vragen

  • e-spool flex en e-spool SPC met handmatige verlenging als slechts één kabel heel langzaam of met de hand moet worden geleid.
  • e-spool theater voor bovengrondse toepassingen in openbare ruimten
  • Alle andere e-spool veer kabelhaspels moeten worden geselecteerd op basis van de uitschuiflengte en het vulvolume/kabeldiameter.
  • e-spool flex met 10.000 bewegingen
  • e-spool standaard met 70.000 cycli
  • e-spool HD met 40.000 cycli
  • e-spool theater met 40.000 cycli
  • Gebruik bij niet-afgeschermde kabels waar mogelijk kabels met een TPE-buitenmantel.
  • Gebruik afgeschermde kabels uit de CFROBOT familie.
  • Zorg ervoor dat alle kabels een buitendiameter hebben van <17mm.
  • Overschrijd de maximale buigradiussen van 44 mm in de binnenstraal en 77 mm in de buitenstraal niet.

Dynamische parameters

e-spool-configurator
Max. snelheid 1 m/s
Max. versnelling 2 m/s2
Max. laterale snelheid 1 m/s
Max. laterale versnelling 1 m/s2 (radiaal) 0,25m/s2 (axiaal)

Distributieregels voor de e-spool

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - montagehandleiding

Gerealiseerd in de praktijk

Wikkelsysteem

Opwikkelsysteem met e-spool

e-spool toepassingen

  • Buitentoepassingen
  • e-spool toepassingen die boven het hoofd worden gebruikt in openbare ruimten (tribunes voor toeschouwers, podia enz.)

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service