Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Reinraum-Energieketten e-skin®


Vorteile e-skin im Vergleich zu herkömmlichen Wellschläuchen:

Die e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehender Schlauch, der zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Er besteht aus dem eigens hierfür entwickelten Polymerwerkstoff igumid SK. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus ist eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. Einsatztemperatur +10°C / +50°C.

Typische Anwendungsbereiche: Schnelle, kurze, freitragende Anwendungen, stehende und hängende Anwendungen, Display- und Halbleiterfertigung, Pick & Place Anwendungen, Drucker, Medizintechnik und alle Maschinen, bei denen Wellrohre eingesetzt werden, Display- und Halbleiterfertigung

 




 

e-skin Wellrohr SK28

e-skin Wellrohr SK28 Innenhöhe: 28 mm
Außenhöhe: 40 mm
Innenbreite: 68 mm
Außenbreite: 95 mm

e-skin Wellrohr SK40

e-skin Wellrohr SK40 Innenhöhe: 38 mm
Außenhöhe: 57 mm
Innenbreite: 85 mm
Außenbreite: 118 mm

Technik verbessern

Technik verbessern

  • 15 % höhere Zusatzlast (Bezogen auf neuste Testergebnisse der Serie e-skin SK 40 im igus Labor)
  • 50 % mehr freitragende Länge (Bezogen auf neuste Testergebnisse der Serie e-skin SK 40 im igus Labor)
  • Biegeradien 55 bis 100 mm
  • Reinraumtauglich nach IPA ISO Class 1
  • 5 dB(A) leiser als marktübliche "Clean Cable"
  • Für schnelle, kurze freitragende Anwendungen
  • Innenaufteilung aus "tribooptimierten" iglidur Material - zur weiteren Minimierung des Abriebs zwischen den Leitungen
Kosten senken

Kosten senken

Beweise

Beweise

  • e-skin SK bereits im Fraunhofer IPA-Testzentrum für Halbleitergeräte basierend auf der ISO-Klasse 14644-1 getestet und erhielten die Zertifizierung ISO-Klasse 1
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • 99 % Materialeinsparung möglich, da beim Leitungstausch nur die betroffene Leitung und nicht das ganze System getauscht werden muss
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Innenaufteilungskonfigurator für die e-skin

Mit dem Innenaufteilungskonfigurator für die Wellrohre e-skin können Sie in Sekundenschnelle Befüllungsvarianten erstellen und komplette e-skin Wellrohre mit Innenaufteilung und Anschlußelementen konfigurieren.
  • Einfache Handhabung
  • Vermeidung von Befüllungsfehlern durch integriertes Regelwerk
  • Automatische Erstellung einer Stückliste und Zeichnung mit Bemaßung
  • Einfache Anfrage und Bestellung des kompletten Wellrohres mit chainflex Leitungen und Innenaufteilung in der gewünschten Konfiguration

Kostenloses Muster anfordern!

Sie interessieren sich für unsere e-skin, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Jetzt kostenloses Muster anfragen

e-skin IPA Klassifizierung IPA Klassifizierung - Report No. IG 1907-1125 - 0.SK28.068.02.1 e-skin
e-skin Der verbesserte Wellschlauch für Reinraumanwendungen wurde mit dem 2. Preis des Fraunhofer Reinheitstechnik-Preises 2018 prämiert.

Technische Details


1 Anschlusselemente: stabil, mit integrierter Zugentlastung

2 Geringer Bauraum: kleine Biegeradien

3 Freitragende Anwendung durch Anschläge an der e-skin Oberschale

4 Reinraum ISO Class 1: Nahezu kein Verschleiß und Abrieb

Leitungsschonend: Definierter minimaler Beigeradius

Montagefreundlich: Öffnen von Ober- und Unterschale zur einfachen Befüllung
e-skin

Handelsüblicher Wellschlauch

igus e-skin

e-skin Wellschläuche besitzen durchgehend den gleichen Biegeradius
e-skin e-skin besteht aus zwei Schalen (Ober-/Unterseite). Bewegung kann durch konfigurieren der Schalen definiert werden
e-skin Wellschläuche besitzen keine/kaum Eigensteifigkeit. Abhilfe schafft die
e-skin e-skin ist für kurze freitragende Längen bei geringen Bauraum (2) geeignet und hat einen definierten Biegeradius (5)
e-skin Keine/kaum Stabilität bei seitlicher Krafteinwirkung
e-skin Seitenstabilität dank ovaler (6) Geometrie der e-skin
e-skin Wellschläuche können nicht freitragend eingesetzt werden
e-skin e-skin stützt sich selbst und kann für kleine, freitragende Längen genutzt werden
e-skin Wellschläuche für dynamische Anwendungen können nicht geöffnet werden
e-skin e-skin kann im Außenradius geöffnet werden, schnell befüllt
e-skin Der Innenraum von Wellenschläuchen kann nicht aufgeteilt werden
e-skin e-skin kann mit einer Innenaufteilung bestückt werden

Wie montiert man einen Wellrohr e-skin? - Montageanleitung


Im Video zeigen wir Ihnen, wie schnell die Ober- und Unterschale der e-skin zur einfachen Befüllung geöffnet und geschlossen werden kann.

Im igus Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Dauerversuch


Dauerversuch

Die e-skin entwickelt für Reinraumanwendungen ist unter praxisnahen Bedingungen mit 6,4 Millionen Doppelhüben bei 3 m/s im Labor getestet worden.
Biegeversuch


Biegeversuch

Bei dem Standard-Biegeversuche, zeigt sich wie flexibel die e-skin soft ist. Sie verbiegt sich nur, auch bei Lasten, bei denen andere Energieketten bereits brechen würden.
Schallmessung

Schallmessung

Dieser Versuch zeigt wie leiser Wellrohre e-skin und Reinraum-Flachkabel e-skin flat sind. Im Vergleich zu den e-skin Wellrohren weist das e-skin flat Reinraum-Flachkabel eine Lautstärke von nur 29 dB(A) auf.

Passende Leitungen für Reinraumanwendungen

  • 918 Typen mit Reinraum Klassifizierung IPA Class 1
  • 166 Typen mit Reinraum Klassifizierung IPA Class 2
  • Mit hochabriebfesten Mantelwerkstoffen
  • Getestet und geprüft mit 4 Jahren Garantie

Das könnte für Sie auch interessant sein

Weitere e-skin Serien

e-skin Serien
  • Leitungen sicher und abriebfest im Reinraum führen
  • Partikelfreie Leitungsführung freitragend
  • Reinraum Klasse 1

Weitere Reinraum-Produkte

Weitere Reinraum-Produkte
  • Reinraum ISO Class 1
  • Platzsparend
  • Vibrationsarm

Weitere Energieführungssyteme

Energieführungssyteme
  • Große Produktauswahl
  • Verschiedenste Arten von Bewegung möglich
  • 36 Monate Garantie


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH