Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

System Zipper - Schnelle Montage durch Reißverschluss

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit Zipper e-ketten und e-rohren - Zipper e-ketten überzeugen durch ihre Praktikabilität und Leistung. Durch die Reißverschluss-Funktion wird die Montagezeit verkürzt. Die kleine Teilung, das robuste elastische Zipper-Band und die strapazierfähigen Glieder verblüffen bei hohen Beschleunigungen. Die Zipper-Serie ist eine der beliebtesten igus e-ketten Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.

Ihre Vorteile:
  • Blitzschnelles Öffnen und Schließen
  • Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
  • Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr
Typische Industriezweige und Anwendungen:
Bestückungsautomaten, Halbleitergeräte, Linearmotoren, Handlings, jegliche technische Geräte, Messeinrichtungen, Werkzeugmaschinen (Zipper E-Rohr)

Außen aufreißbar

Versandfertig in 24–48 Stunden Serie 047

Innenhöhe hi: 9 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

Versandfertig in 24–48 Stunden Serie 07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 48 mm
Teilung: 20 mm

Versandfertig in 24–48 Stunden Serie 09

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

Versandfertig in 24–48 Stunden Serie 15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Versandfertig in 24–48 Stunden Serie 17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

e-rohr, außen aufreißbar

Versandfertig in 3-4 Werktagen Serie R07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 48 mm
Teilung: 20 mm

Versandfertig in 3-4 Werktagen Serie R09

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 48 - 100 mm
Teilung: 20 mm

Versandfertig in 3-4 Werktagen Serie R15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Versandfertig in 3-4 Werktagen Serie R17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 63 mm
Biegeradien R: 63 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

Auswahlhilfe e-ketten

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der Zipper e-kette.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus Testlabor.

Das könnten Sie auch interessieren

Zipper ESD

Weitere Energieketten


Versandfertig in 24–48 Stunden
Versandfertig in 3-4 Werktagen

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH