Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
C'est le point fixe de la chaîne porte-câbles, c'est-à-dire la position de son raccordement fixe, qui est déterminé en premier. Nous recommandons de placer le point fixe en milieu de course. C'est la solution la plus économique car elle exige moins de longueur de chaîne et, dans la plupart des cas, aussi moins de longueur de câble. Il est également possible de décaler le point fixe par rapport au milieu de la course. Le calcul de la longueur de la chaîne se fait de la manière suivante.
Placer le point fixe en milieu de course est toujours la meilleure solution |
Sur les applications en autoportance, le brin supérieur de la chaîne porte-câbles se déplace parallèlement au brin inférieur sur toute la course horizontale.
Point fixe en milieu de course
Abréviations | Signification | Unité |
---|---|---|
Lk | Longueur de la chaîne porte-câbles | [mm] |
S/2 | Demi-course | [mm] |
K | Supplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne | [mm] |
R | Rayon de courbure | [mm] |
Point fixe décentré sur la course
Abréviations | Signification | Unité |
---|---|---|
Lk | Longueur de la chaîne porte-câbles | [mm] |
S/2 | Demi-course | [mm] |
K | Supplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne | [mm] |
∆M | Déviation par rapport au milieu | [mm] |
R | Rayon de courbure | [mm] |
Abréviations | Signification | Unité |
---|---|---|
Lk | Longueur de la chaîne porte-câbles | [mm] |
S/2 | Demi-course | [mm] |
K2 | Supplément pour le rayon de courbure si le point de raccordement est rabaissé | [mm] |
∆CL | Point fixe décalé | [mm] |
R | Rayon de courbure | [mm] |
D2 | Porte-à-faux sur les courses longues glissantes | [mm] |
H2 | Hauteur de montage avec point mobile rabaissé | [mm] |
HRi | Hauteur interne de la goulotte de guidage | [mm] |
Avantages de la précontrainte :
|
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24