Verander van taal :

Innovatieve igus® cleanroomtechnologie succesvol op de testbank! Gegarandeerd deeltjesvrij!
igus® is een van de toonaangevende fabrikanten van cleanroomtechnologie in de energieketensector en laat zijn producten sinds 1997 met succes testen. Om nieuwe cleanroomgeschikte producten sneller te kunnen ontwikkelen, heeft het Fraunhofer IPA als ontwikkelings- en certificeringspartner in opdracht van igus® in Keulen een op maat gemaakt cleanroomlaboratorium met een ISO klasse 1 cleanroomsysteem ontworpen en gerealiseerd. Het nieuwe laboratorium stelt de kunststofspecialist in staat om geavanceerde klantentests en nieuwe ontwikkelingen in de kortst mogelijke tijd onder reële omstandigheden uit te voeren.
Deze test laat zien hoe stil het igus® flat kabelroutingsysteem e-skin® flat (A) is. Vergeleken met platte lintkabels (B) en (C) van concurrenten heeft de e-skin® flat slechts een geluidsniveau van 29 dB(A) - getest in het igus® laboratorium, Keulen bij 1,5 m/s zonder ondersteuning, op een standaard plateau voor geluidsmeting (gedempte plaat, zonder geleiding). Afstand van 1 m tot het meetapparaat.

De gegolfde buis e-skin® is speciaal ontwikkeld voor cleanroomtoepassingen. In het laboratorium weerstond de huid meer dan 6,4 miljoen dubbele slagen bij een snelheid van 3 m/s onder realistische omstandigheden.

EN ISO 14644: Norm voor het bepalen van de cleanroomclassificatie
EN ISO 14644 (DIN EN ISO 14644 in Duitsland) is een internationaal erkende norm voor cleanrooms en cleanroomruimten. De norm kan worden gebruikt om ruimten in te delen in cleanroomklassen (ISO 1-9). De norm houdt ook rekening met aspecten met betrekking tot de planning, het gebruik en de monitoring van cleanroomfaciliteiten.
EN ISO 14644 werd oorspronkelijk ontwikkeld in de halfgeleiderindustrie en verving in 2001 de oude norm US FED STD 209E. Sindsdien is de norm ingeburgerd in tal van industrieën, waaronder de lucht- en ruimtevaart, de optische industrie, de farmaceutische industrie, de levensmiddelenindustrie, de medische technologie en de gezondheidszorg.
Om cleanrooms in te delen in cleanroomklassen richt EN ISO 14644 zich op de concentratie van deeltjes in de lucht. De norm specificeert grenswaarden voor de maximaal toelaatbare deeltjesconcentratie per kubieke meter lucht. Ook wordt de reinheidsgraad ingedeeld in cleanroomklassen ISO 1-9. ISO klasse 1 cleanrooms bereiken het hoogste niveau van reinheid. Dit betekent dat er maximaal tien deeltjes met een maximale grootte van 0,1 micrometer aanwezig mogen zijn in één kubieke meter lucht.
Om de concentratie uniform te bepalen, specificeert de norm naast grenswaarden voor deeltjes ook erkende testmethoden. Moderne deeltjesmeetapparaten zijn vaak uitgerust met een laserdiode voor een zo nauwkeurig mogelijke meting. Het minimum aantal meetpunten per ruimte kan worden gevonden in een tabel. De ruimte voldoet aan de eisen als de gemiddelde waarde van elk meetpunt de grenswaarden niet overschrijdt.