Kabelrupsen voor cleanroom toepassingen

Kabelrupsen voor cleanroom toepassingen

Meer dan 9.000 kabelrups series gecertificeerd voor cleanroom toepassingen ISO Klasse 1 tot 5 1)

e-skin® flat kabelgeleidingsysteem

e-skin® flat met gestrande structuur als alternatief voor spoorloze kabel

  • geschikt voor cleanrooms volgens IPA ISO klasse 1
  • Modulair en compact type
  • kabel kan in enkele minuten worden verwijderd
  • Met op maat gemaakte CFCLEAN strengstructuur voor hoge betrouwbaarheid
  • levensduur meer dan 57 miljoen dubbele slakken
  • Beschikbaar uit voorraad
  • geen minimale bestelhoeveelheid

e-skin beschermslang

e-skin beschermslang

Kabelrups-systeem serie T3

Kabelrups-systeem serie T3

Kabelrups-systeem serie E3

Kabelrups-systeem serie E3
Resultaat volgens<br />DIN EN ISO 14644-1SerieRapport Nr.Toerental [m/s]
ISO-Klasse 1SKF12O/SKF12C e-skin single pod systeem IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-Klasse 1 e-skin flat 3 lagen IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-Klasse 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-Klasse 1 SKY28.068.02.1 e-skin® hybride IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-Klasse 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-Klasse 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-klasse 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0/2,0
ISO-Klasse 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO-klasse 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-klasse 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO-klasse 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO-klasse 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO-klasse 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO-klasse 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO-klasse 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Fraunhofer IPA testen

igus® cleanroom producten in vergelijking

Platte kabelgeleiding e-skin flate-skin beschermslangC6 kabelrupsKabelrups<br />E6/E6.1Commercieel beschikbare lintkabels
Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1 Voortdurende cleanroom-testen in het<br />IPA-gecertificeerde igus<br />cleanroom-laboratorium
Modulair ontwerp ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componenten individueel uitwisselbaar X
Snel te vullen, te openen ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Snelle levering ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Gemakkelijk qua onderhoud ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Uit voorraad leverbaar X
Kan worden ingekort X
Kan worden verbreed XX
Hoge mate van productiviteit ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Geen minimale bestelhoeveelheid X
Kosteneffectief ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Geschikt voor vrijdragende toepassingen ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Voor hoge dynamiek ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Ruimtebesparend ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Vulgewicht ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Tot 4 jaar garantie X
Bespaart hulpbronnen X
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector)
Producten zijn ook individueel beschikbaar X
Stille, soepele werking ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Online levensduurberekening XXXX
Online tussenbodem-configurator In voorbereiding X
Geschikt voor de volgende branches Elektrische productie, 3C-industrieën, hechtdispensers, halfgeleiders, FPD-productie, medische technologie, micro-elektronica, AOIElektrische productie, 3C-industrieën, dispensers, glassnijden, halfgeleiders, FPD-productie, micro-elektronica, AOIElektrische productie, halfgeleiderindustrie, FPD-productie, micro-elektronica, paneelrobots, verpakkingElektrische productie, halfgeleiders, FPD-productie, micro-elektronica, paneelrobots, verpakking, plotters, medische technologieElektrische productie, 3C-industrieën, micro-elektronica, halfgeleiderindustrie, FPD-productie

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service