Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 50 mm
Rayons de courbure R : 38 à 180 mm
Pas : 30,5 mm
Hauteur intérieure hi : 18 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 180 mm
Pas : 30,5 mm
Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 50 mm
Rayons de courbure R : 38 à 180 mm
Pas : 30,5 mm
Hauteur intérieure hi : 35 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 75 mm
Rayons de courbure R : 75 à 250 mm
Pas : 33,3 mm
Hauteur intérieure hi : 45 mm
Largeurs intérieures Bi : 75 - 175 mm
Rayons de courbure R : 100 à 300 mm
Pas : 36 mm
Hauteur intérieure hi : 25,5 mm
Largeur intérieure Bi : 25,5 mm
Rayons de courbure R : 45 à 200 mm
Pas : 25 mm
Hauteur interne hi : 25 mm
Largeur interne Bi : 57 mm
Rayon de courbure R : 100 mm
Pas : 45 mm
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24