Verander van taal :

binnenhoogte hi: 17 mm
binnenbreedte Bi: 15 - 50 mm
buigradius R: 38 - 180 mm
steek: 30,5 mm

binnenhoogte hi: 25,5 mm
binnenbreedte Bi: 25,5 mm
buigradius R: 45 - 200 mm
steek: 25 mm

Gegoten autoglidetanden in binnenradius
inwendige hoogte hi: 25 mm
binnenbreedte Bi: 57 mm
buigradius R: 100 mm
steek: 45 mm