Chipresistente kabelrups

Slijtvaste energiekettingen tot +850°C

igumid® HT in de test

Chipbestendige kabelrups tot +120°C

R2.1 serie kabelrupsen

R2.1 serie kabelrupsen
  • Inwendige hoogtes: 26 tot 75 mm
  • rendabel
  • Stille werking dankzij ingebouwde rem

RX gesloten kabelrups

RX gesloten kabelrups
  • Inwendige hoogtes: 42 tot 73 mm
  • IP getest door TÜV NORD CERT GmbH
  • Afgeronde contour zorgt ervoor dat spanen gewoon wegstuiteren

Verdere zwermbestendige kabelrupss

Verdere zwermbestendige kabelrupss

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service